Csillagfogantyú alumínium vibrációsan csiszolt 06192-46312
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- D alak: kifúrt menet
- Kivitel: simára köszörült vagy polírozott
Mennyiségi egység
8,09 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csillagfogantyú
DIN
hasonló, mint a DIN 6336
Alak
D
Alaktípus
felfúrt menettel
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
vibrációsan csiszolt
D1=Külső átmérő
63
D=Menet
M12
H=Magasság
40
T=menetmélység
20
D2
20
D6
13
H3
21
Menettípus
belső menet
UNSPSC Code
31162800
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
Alumínium.
Kivitel
koptatócsiszolt vagy köszörült és polírozott.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.