text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csillagfogantyú
DIN
hasonló, mint a DIN 6336
Alak
D
Alaktípus
felfúrt menettel
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
polírozott
D1=Külső átmérő
50
D=Menet
M10
H=Magasság
32
T=menetmélység
16
D2
18
D6
10,5
H3
17
Menettípus
belső menet
UNSPSC Code
31162800
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
Alumínium.
Kivitel
koptatócsiszolt vagy köszörült és polírozott.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak