Csillagfogantyú alumínium vibrációsan csiszolt 06192-36312
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- C alak: zsákfurat
- Kivitel: simára köszörült vagy polírozott
Sales unit
8,09 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Csillagfogantyú
DIN
hasonló, mint a DIN 6336
Alak
C
Alaktípus
zsákfurattal
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
vibrációsan csiszolt
D1=Külső átmérő
63
D=furat
12
H=Magasság
40
T=furatmélység
22
D2
20
H3
21
Menettípus
illesztett furat
T1
25
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Anyag
Alumínium.
Kivitel
koptatócsiszolt vagy köszörült és polírozott.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.