text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Star grip
DIN
similar to DIN 6336
Form
B
Form definition
with through hole
Main material
aluminium
Surface finish body
polished
D1=Outside diameter
80
D=bore
16
H=Height
50
D2
25
H3
25
Thread type
reamed hole
UNSPSC Code
31162800
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
Alumínium.
Kivitel
koptatócsiszolt vagy köszörült és polírozott.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak