text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csillagfogantyú
DIN
hasonló, mint a DIN 6336
Alak
A
Alaktípus
nyersdarab
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
vibrációsan csiszolt
D1=Külső átmérő
40
H=Magasság
26
D2
14
H3
13
UNSPSC Code
31162800
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
Alumínium.
Kivitel
koptatócsiszolt.
Fémtiszta.
Egyedi igényre
Csillagmarkolatok nyersdarabként (nem koptatócsiszolt).
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak