text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csillagfogantyú
DIN
DIN 6336
Alak
L
Alaptest anyaga
szürkeöntvény
Alaptest felülete
vibrációsan csiszolt
Komponens anyaga
nemesacél
D1=Külső átmérő
50
D=Menet
M10
H=Magasság
32
L=menethossz
30
D2
18
Menettípus
külső menet
UNSPSC Code
31162800
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
Szürkeöntvény, GJL 200.
Hernyócsavar, 1.4305 nemesacél.
Keresztcsap, 1.4310 nemesacél.

Kivitel
Csillagfogantyú, koptatócsiszolt.
Hernyócsavar és keresztcsap, fényes.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought