text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Star grip
DIN
DIN 6336
Form
L
Main material
grey cast iron
Surface finish body
tumbled
Component material
stainless steel
D1=Outside diameter
40
D=Thread
M8
H=Height
25
L=thread length
30
D2
14
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Anyag

Szürkeöntvény, GJL 200.
Hernyócsavar, 1.4305 nemesacél.
Keresztcsap, 1.4310 nemesacél.

Kivitel
Csillagfogantyú, koptatócsiszolt.
Hernyócsavar és keresztcsap, fényes.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak