text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csillagfogantyú
DIN
DIN 6336
Alak
D
Alaptest anyaga
szürkeöntvény
Alaptest felülete
vibrációsan csiszolt
D1=Külső átmérő
32
D=Menet
M6
H=Magasság
20
T=menetmélység
10
D2
12
D6
6,4
H3
10
Menettípus
belső menet
UNSPSC Code
31162800
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
Szürkeöntvény, GJL 200.
Kivitel
koptatócsiszolt.
Fémtiszta.
Egyedi igényre
Csillagmarkolatok, szürkeöntvény, műanyag bevonatú.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak