text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csillagfogantyú
DIN
DIN 6336
Alak
C
Alaptest anyaga
szürkeöntvény
Alaptest felülete
vibrációsan csiszolt
D1=Külső átmérő
40
D=furat
8
H=Magasság
25
T=furatmélység
15
D2
14
H3
13
Menettípus
illesztett furat
T1
18
UNSPSC Code
31162800
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
Szürkeöntvény, GJL 200.
Kivitel
koptatócsiszolt.
Fémtiszta.
Egyedi igényre
Csillagmarkolatok, szürkeöntvény, műanyag bevonatú.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak