Palm grip thermoset high-polish finish black 06180-508X40
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- L alak: külső menettel
- Különböző menetméretek
Sales unit
€1.00
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Palm grip
DIN
similar to DIN 6335
Form
L
Main
material
thermoset
Main
colour
high-polish finish black
Component
material
steel
D1=Outside diameter
40
D=Thread
M8
H=Height
26
L=thread length
40
D8
18
H3
13
Thread type
external thread
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
Description
Material
Black thermoset PF 31.
Screw galvanised steel.
Screw galvanised steel.
Version
High-gloss polished.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.