text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Keresztfogantyú
DIN
hasonló, mint a DIN 6335
Alak
L
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
szemcseszórt
Komponens anyaga
nemesacél
D1=Külső átmérő
63
D=Menet
M12
H=Magasság
42
L=menethossz
30
D2
20
H3
25
Menettípus
külső menet
UNSPSC Code
27112103
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
1.4308 nemesacél.
Hernyócsavar, 1.4305 nemesacél.


Kivitel
köszörült és polírozott vagy homokfúvott.
Hernyócsavar, fémtiszta.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak