text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Keresztfogantyú
DIN
hasonló, mint a DIN 6335
Alak
E
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
szemcseszórt
D1=Külső átmérő
50
D=Menet
M10
H=Magasság
34
T=furatmélység
18
D2
18
H3
20
Menettípus
belső menet
T1
21
UNSPSC Code
27112103
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
Description

Anyag

1.4308 nemesacél.

Kivitel
köszörült és polírozott vagy szemcseszórt.
Egyedi igényre
Csillagmarkolatok, nemesacél, külső menettel.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak