Keresztfogantyú nemesacél szemcseszórt 06158-5040083
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, rehabilitáció- és orvostechnológia, élelmiszer-, gyógyszer-, vegyipar, outdoor
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- E alak: menetes zsákfurat
- Kivitel: polírozott vagy szórt
Mennyiségi egység
9,15 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Keresztfogantyú
DIN
hasonló, mint a DIN 6335
Alak
E
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
szemcseszórt
D1=Külső átmérő
40
D=Menet
M8
H=Magasság
26
T=furatmélység
15
D2
14
H3
14
Menettípus
belső menet
T1
18
UNSPSC Code
27112103
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
1.4308 nemesacél.
Kivitel
köszörült és polírozott vagy szemcseszórt.
Egyedi igényre
Csillagmarkolatok, nemesacél, külső menettel.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.