Palm grip stainless steel polished 06158-3032062
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, rehabilitáció- és orvostechnológia, élelmiszer-, gyógyszer-, vegyipar, outdoor
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- C alak: zsákfurat
- Kivitel: polírozott vagy szórt
Sales unit
7,25 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Palm grip
DIN
similar to DIN 6335
Form
C
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
polished
D1=Outside diameter
32
D=bore
6
H=Height
21
T=bore depth
12
D2
12
H3
10
T1
15
Thread type
reamed hole
UNSPSC Code
27112103
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
Description
Material
Stainless steel 1.4308.
Version
Ground and polished or blasted.
On request
With external thread.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.