text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Keresztfogantyú
DIN
hasonló, mint a DIN 6335
Alak
B
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
szemcseszórt
D1=Külső átmérő
40
D=furat
8
H=Magasság
26
D2
14
H3
14
Menettípus
illesztett furat
UNSPSC Code
27112103
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
Description

Anyag

1.4308 nemesacél.

Kivitel
köszörült és polírozott vagy szemcseszórt.
Egyedi igényre
Csillagmarkolatok, nemesacél, külső menettel.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak