Keresztfogantyú alumínium polírozott 06156-5080162
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- Univerzálisan használható
- Kivitel: simára köszörült vagy polírozott
Sales unit
15,61 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Keresztfogantyú
DIN
hasonló, mint a DIN 6335
Alak
E
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
polírozott
D1=Külső átmérő
80
D=Menet
M16
H=Magasság
50
T=menetmélység
28
D2
25
H3
30
Menettípus
belső menet
T1
32
UNSPSC Code
27112103
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
Description
Anyag
Alumínium.
Kivitel
koptatócsiszolt vagy köszörült és polírozott.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.