text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Keresztfogantyú
DIN
hasonló, mint a DIN 6335
Alak
B
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
polírozott
D1=Külső átmérő
63
D=furat
12
H=Magasság
40
D2
25
Menettípus
illesztett furat
UNSPSC Code
27112103
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
Alumínium.
Kivitel
koptatócsiszolt vagy köszörült és polírozott.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought