Keresztfogantyú simára köszörült szürkeöntvény vibrációsan csiszolt 06160-608X25
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- L alak: külső menettel
- Kivitel: simára köszörült
Mennyiségi egység
7,92 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Keresztfogantyú
Kivitel 1
simára köszörült
DIN
DIN 6335
Alak
L
Alaptest
anyaga
szürkeöntvény
Alaptest
felülete
vibrációsan csiszolt
Komponens
anyaga
nemesacél
D1=Külső átmérő
40
D=Menet
M8
H=Magasság
25
L=menethossz
25
D2
14
Menettípus
külső menet
UNSPSC Code
27112103
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
Szürkeöntvény, GJL 200.
Hernyócsavar, 1.4305 nemesacél.
Keresztcsap, 1.4310 nemesacél.
Kivitel
Csillagfogantyú, koptatócsiszolt.
Hernyócsavar és keresztcsap, fényes.
Hernyócsavar és keresztcsap, fényes.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.