Keresztfogantyú simára köszörült szürkeöntvény vibrációsan csiszolt 06160-220
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- B alak: átmenő furat
- Kivitel: simára köszörült
Sales unit
12,45 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Palm grip
Version 1
tumbled
DIN
DIN 6335
Form
B
Main
material
grey cast iron
Surface finish
body
tumbled
D1=Outside diameter
100
D=bore
20
H=Height
63
D2
32
H3
38
Thread type
reamed hole
UNSPSC Code
27112103
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
Description
Anyag
Szürkeöntvény, GJL 200.
Kivitel
koptatócsiszolt.
Fémtiszta.
Fémtiszta.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.