Keresztfogantyú simára köszörült szürkeöntvény vibrációsan csiszolt 06160-208
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- B alak: átmenő furat
- Kivitel: simára köszörült
Mennyiségi egység
2,22 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Keresztfogantyú
Kivitel 1
simára köszörült
DIN
DIN 6335
Alak
B
Alaptest
anyaga
szürkeöntvény
Alaptest
felülete
vibrációsan csiszolt
D1=Külső átmérő
40
D=furat
8
H=Magasság
25
D2
14
H3
14
Menettípus
illesztett furat
UNSPSC Code
27112103
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
Szürkeöntvény, GJL 200.
Kivitel
koptatócsiszolt.
Fémtiszta.
Fémtiszta.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.