text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Palm grip
Version 2
soft
Form
L
Main material
thermoplastic
Component material
steel
D1=Outside diameter
76
D=Thread
M12
H=Height
30
L=thread length
30
D2
19,5
H1
13,5
Thread type
external thread
UNSPSC Code
27112103
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
bumetrizole
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Termoplaszt alaptest, kemény.
Termoplaszt köpeny, puha.
Persely, ill. menetes csap, 5.8 szilárdsági osztályú acél.
Kivitel
Alaptest, köpeny, fekete.
Persely, ill. menetes csap, horganyzott.
További információk
Csillagfogantyúk a puha komponensű markolati felülettel a szokványos termoplaszt fogantyúk stabilitását a puha felület kényelmes tapintásával kombinálják.
A csillagfogantyúk puha köpenye különösen kellemes fogást és csúszásmentes felületet biztosít. Ezáltal a bőr kímélése mellett érhető el nagyobb szorítóerő.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak