text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Keresztfogantyú
Kivitel 2
puha
Alak
L
Alaptest anyaga
termoplaszt
Komponens anyaga
acél
D1=Külső átmérő
76
D=Menet
M8
H=Magasság
30
L=menethossz
40
D2
19,5
H1
13,5
Menettípus
külső menet
UNSPSC Code
27112103
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
bumetrizole
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Termoplaszt alaptest, kemény.
Termoplaszt köpeny, puha.
Persely, ill. menetes csap, 5.8 szilárdsági osztályú acél.
Kivitel
Alaptest, köpeny, fekete.
Persely, ill. menetes csap, horganyzott.
További információk
Csillagfogantyúk a puha komponensű markolati felülettel a szokványos termoplaszt fogantyúk stabilitását a puha felület kényelmes tapintásával kombinálják.
A csillagfogantyúk puha köpenye különösen kellemes fogást és csúszásmentes felületet biztosít. Ezáltal a bőr kímélése mellett érhető el nagyobb szorítóerő.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak