Csillagfogantyú termoplaszt fekete 06845-43008X16
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- L alak: külső menettel
- Különböző menetméretek
Sales unit
1,06 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Star grip
Form
L
Form definition
with external thread
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black
Component
material
steel
Surface finish
component
galvanised
D1=Outside diameter
30
D=Thread
M8
H=Height
22
L=thread length
16
D2
15
D6
9
H3
11
T1
1,5
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Termoplaszt, üvegszál erősítésű.
Menetes csap, acél.
Menetes csap, acél.
Kivitel
Fogantyú, fekete.
Menetes csap, horganyzott.
Menetes csap, horganyzott.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.