Csillagfogantyú termoplaszt fekete 06845-24010
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- K alak: menetes persellyel
- Különböző menetméretek
Mennyiségi egység
1,58 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csillagfogantyú
Alak
K
Alaktípus
menetes persellyel
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
sárgaréz
D1=Külső átmérő
40
D=Menet
M10
H=Magasság
24,5
T=menetmélység
14
D2
17
D6
12
H3
12
Menettípus
belső menet
T1
1
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Termoplaszt, üvegszál erősítésű.
Menetes persely, sárgaréz.
Menetes persely, sárgaréz.
Kivitel
Fogantyú, fekete.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.