text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csillagfogantyú
Alak
K
Alaktípus
menetes persellyel
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
sárgaréz
D1=Külső átmérő
30
D=Menet
M5
H=Magasság
22
T=menetmélység
14
D2
15
D6
9
H3
11
Menettípus
belső menet
T1
1,5
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Termoplaszt, üvegszál erősítésű.
Menetes persely, sárgaréz.
Kivitel
Fogantyú, fekete.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak