Star grip thermoplastic black 06845-55008
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- D alak: menetes persellyel fedél nélkül
- Különböző menetméretek
Sales unit
1,98 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Star grip
Form
D
Form definition
tapped bush without cap
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black
Component
material
brass
D1=Outside diameter
50
D=Thread
M8
H=Height
29
T=thread depth
18
D2
20
D6
14
H3
15,5
T1
11
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Termoplaszt, üvegszál erősítésű.
Menetes persely, sárgaréz.
Menetes persely, sárgaréz.
Kivitel
Fogantyú, fekete.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.