Csillagfogantyú termoplaszt fekete 06212-412X60
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- L alak: külső menet
- Különböző színkombinációkban kapható fedél
Mennyiségi egység
8,54 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csillagfogantyú
DIN
hasonló, mint a DIN 6336
Alak
L
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
nemesacél
D1=Külső átmérő
63
D=Menet
M12
H=Magasság
40
L=menethossz
60
D8
26
Fedél
színe
feketésszürke, RAL 7021
H3
21
Menettípus
külső menet
UNSPSC Code
31162800
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
Termoplaszt, fekete, menetes csap, 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Menetes csap, fényes.
Egyedi igényre
További színek, ill. feliratok, úgymint céglogók vagy szimbólumok.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.