text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csillagfogantyú
DIN
hasonló, mint a DIN 6336
Alak
L
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
nemesacél
D1=Külső átmérő
50
D=Menet
M12
H=Magasság
32
L=menethossz
40
D8
22
Fedél színe
közlekedésvörös, RAL 3020
H3
17
Menettípus
külső menet
UNSPSC Code
31162800
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
Termoplaszt, fekete, menetes csap, 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Menetes csap, fényes.
Egyedi igényre
További színek, ill. feliratok, úgymint céglogók vagy szimbólumok.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak