Star grip thermoplastic black 06212-40816X50
- Can be used as a clamping, retaining and fastening element
- Application fields: machine, plant and fixture construction, toolmaking
- For manually adjusting assemblies, machines and aggregates
- Form L: external thread
- Cap in various colour combinations
Mennyiségi egység
€1.58
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Star grip
DIN
similar to DIN 6336
Form
L
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black
Component
material
stainless steel
D1=Outside diameter
32
D=Thread
M8
H=Height
20
L=thread length
50
Colour
Cap
traffic red RAL 3020
D8
14
H3
10
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31162800
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
Material
Black thermoplastic, threaded bolt in stainless steel 1.4305.
Version
Threaded pin bright.
On request
Other colours or designs, such as company logo.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.