Csillagfogantyú belső hatszög kulcsnyílással termoplaszt fekete 06220-816
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- D alak: belső menet fedél nélkül
Mennyiségi egység
1,06 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csillagfogantyú
Kivitel 1
belső hatszög kulcsnyílással
DIN
hasonló, mint a DIN 6336
Alak
S
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
fekete
D1=Külső átmérő
63
H=Magasság
40
SW=kulcsnyílás
16
D8
26
Fedél
színe
fekete
H3
21
Menettípus
Belső hatlap
T7
15
UNSPSC Code
31162800
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
Termoplaszt, fekete.
Egyedi igényre
További színek, ill. feliratok, úgymint céglogók vagy szimbólumok.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.