text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csillagfogantyú
DIN
hasonló, mint a DIN 6336
Alak
L
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
kék passzivált
D1=Külső átmérő
40
D=Menet
M8
H=Magasság
25
L=menethossz
45
D8
18
Fedél színe
világosszürke, RAL 7035
H3
13
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
Termoplasz, fekete, menetes csap acél.
Kivitel
Menetes csap, acél, horganyzott, kék passzivált.
Egyedi igényre
További színek, ill. feliratok, úgymint céglogók vagy szimbólumok.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak