Csillagfogantyú termoplaszt fekete 06220-405X20
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- Alak: külső menet
- Különböző színkombinációkban kapható fedél
Mennyiségi egység
0,49 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csillagfogantyú
DIN
hasonló, mint a DIN 6336
Alak
L
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
kék passzivált
D1=Külső átmérő
25
D=Menet
M5
H=Magasság
16
L=menethossz
20
D8
12
Fedél
színe
fekete
H3
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
Termoplasz, fekete, menetes csap acél.
Kivitel
Menetes csap, acél, horganyzott, kék passzivált.
Egyedi igényre
További színek, ill. feliratok, úgymint céglogók vagy szimbólumok.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.