Csillagfogantyú Illesztett furat termoplaszt fekete 06220-1065
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- H alak: illesztő persellyel
- Különböző színkombinációkban kapható fedél
Sales unit
0,62 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Star grip
Version 1
reamed hole
DIN
similar to DIN 6336
Form
H
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black
Component
material
steel
Surface finish
component
blue-passivated
D1=Outside diameter
32
D=bore
6
H=Height
20
T=bore depth
10
Colour
Cap
light grey RAL 7035
D8
14
H3
10
Thread type
reamed hole
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
Description
Anyag
Termoplaszt, fekete, persely, acél.
Kivitel
Persely, horganyzott, kék passzivált.
Egyedi igényre
További színek, ill. feliratok, úgymint céglogók vagy szimbólumok.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.