Csillagfogantyú termoplaszt fekete 06220-5102
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- D alak: belső menet fedél nélkül
- Különböző színkombinációkban kapható fedél
Sales unit
1,86 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Csillagfogantyú
DIN
hasonló, mint a DIN 6336
Alak
D
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
kék passzivált
D1=Külső átmérő
63
D=Menet
M10
H=Magasság
40
T=menetmélység
14
D8
26
H3
21
Menettípus
belső menet
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
Description
Anyag
Termoplaszt, fekete, persely, acél.
Kivitel
Persely, horganyzott, kék passzivált.
Egyedi igényre
További színek, ill. feliratok, úgymint céglogók vagy szimbólumok.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.