text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Csillagfogantyú
DIN
hasonló, mint a DIN 6336
Alak
L
Alaktípus
külső menettel
Alaptest anyaga
hőre keményedő műanyag
Alaptest felülete
fényesre polírozott
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
nemesacél
D1=Külső átmérő
80
D=Menet
M16
H=Magasság
50
L=menethossz
60
D8
35
H3
25
Menettípus
külső menet
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Anyag

PF 31 hőre keményedő műanyag, fekete.
Persely, ill. menetes csap, nemesacél 1.4301.

Kivitel
fényesre polírozott.
Egyedi igényre
További színek.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought