text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csillagfogantyú
DIN
hasonló, mint a DIN 6336
Alak
L
Alaktípus
külső menettel
Alaptest anyaga
hőre keményedő műanyag
Alaptest felülete
fényesre polírozott
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
nemesacél
D1=Külső átmérő
80
D=Menet
M16
H=Magasság
50
L=menethossz
30
D8
35
H3
25
Menettípus
külső menet
UNSPSC Code
31162800
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
PF 31 hőre keményedő műanyag, fekete.
Persely, ill. menetes csap, nemesacél 1.4301.

Kivitel
fényesre polírozott.
Egyedi igényre
További színek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak