Csillagfogantyú hőre keményedő műanyag fekete fényesre polírozott 06209-46312X30
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- L alak: nemesacél külső menet
- Különböző menetméretek
Mennyiségi egység
3,90 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csillagfogantyú
DIN
hasonló, mint a DIN 6336
Alak
L
Alaktípus
külső menettel
Alaptest
anyaga
hőre keményedő műanyag
Alaptest
felülete
fényesre polírozott
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
nemesacél
D1=Külső átmérő
63
D=Menet
M12
H=Magasság
40
L=menethossz
30
D8
26
H3
21
Menettípus
külső menet
UNSPSC Code
31162800
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
PF 31 hőre keményedő műanyag, fekete.
Persely, ill. menetes csap, nemesacél 1.4301.
Kivitel
fényesre polírozott.
Egyedi igényre
További színek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.