text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csillagfogantyú
DIN
hasonló, mint a DIN 6336
Alak
L
Alaktípus
külső menettel
Alaptest anyaga
hőre keményedő műanyag
Alaptest felülete
fényesre polírozott
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
acél
D1=Külső átmérő
40
D=Menet
M8
H=Magasság
25
L=menethossz
35
D8
18
H3
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
PF 31 hőre keményedő műanyag, fekete.
Menetes csap, acél, horganyzott, kék passzivált.
Kivitel
fényesre polírozott.
Egyedi igényre
További színek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought