Csillagfogantyú hőre keményedő műanyag fekete fényesre polírozott 06208-22505
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- K alak: belső menet
- Különböző menetméretek
Mennyiségi egység
0,57 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csillagfogantyú
DIN
hasonló, mint a DIN 6336
Alak
K
Alaktípus
belső menettel
Alaptest
anyaga
hőre keményedő műanyag
Alaptest
felülete
fényesre polírozott
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
acél
D1=Külső átmérő
25
D=Menet
M5
H=Magasság
16
T=menetmélység
10,5
D8
12
H3
8
Menettípus
belső menet
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
PF 31 hőre keményedő műanyag, fekete.
Persely, acél, horganyzott, kék passzivált.
Persely, acél, horganyzott, kék passzivált.
Kivitel
fényesre polírozott.
További információk
A 06208-22004 kivitelnél a persely sárgaréz kivitelű.
Egyedi igényre
További színek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.