Five lobe grip thermoplastic 06857-4006
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- SYMPA touch: optimális fogás a kimagasló ergonómia révén
- Megfogáskor a csúszásálló anyag ideálisan alkalmazkodik az emberi kézhez
Sales unit
€2.05
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Five lobe grip
Form
K
Main
material
thermoplastic
Component
material
brass
D1=Outside diameter
40
D=Thread
M6
H=Height
27,7
T=thread depth
12,5
D2
19
H1
4,6
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ REACh SVHC 2 name > threshold
bumetrizole
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material, version
Base body in black hard thermoplastic,
coating in black soft thermoplastic,
internal thread in brass.
coating in black soft thermoplastic,
internal thread in brass.
Note
Five lobe grips are available in 3 sizes with internal and external threads.
On request
Other screw sizes, screw lengths, versions and colours.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.