text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Ötágú csillagfogantyú
Kivitel 1
lezárható
Alaptest anyaga
műanyag
Alaptest színe
feketésszürke
Komponens anyaga
acél
D1=Külső átmérő
68
D=Menet
M10
L=menethossz
20
D2
24
H
10
H1
45,5
UNSPSC Code
31162800
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
Fogantyú, termoplaszt.
Menetes csap, acél.
Kivitel
Fogantyú, fekete.
Acél elemek, kék passzivált.
További információk
A zárható ötágú csillagmarkolatok megakadályozzák a csavarkötés jogosulatlan meglazítását.
A zárbetét a markolat és a menetes elem között alakzáró kötést hoz létre vagy szünteti meg azt.
Alakzáró kötés hiányában a markolat a menetes elem forgatása nélkül üresen forog.
Ezáltal megakadályozható a csavarkötés jogosulatlan meglazítása.

A zárható ötágú csillagmarkolatokat2 kulccsal szállítjuk.
A kulcs mindkét állásban (nyitott és zárt) kihúzható.
A zár egykulcsos rendszerű, tehát minden zár egyazon kulccsal nyitható.
Egyedi igényre
További kivitelek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak