Five lobe grip lockable plastic black grey 06852-6806
- Megakadályozzák a csavarkötések illetéktelen meglazítását
- A kulcs mindkét állásban (nyitott és zárt) kihúzható
- Az ötágú csillagfogantyúkat 2 kulccsal szállítjuk
Mennyiségi egység
18,43 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Ötágú csillagfogantyú
Kivitel 1
lezárható
Alaptest
anyaga
műanyag
Alaptest
színe
feketésszürke
Komponens
anyaga
acél
D1=Külső átmérő
68
D=Menet
M6
D2
24
H
10
H1
45,5
T
17
UNSPSC Code
31162800
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
Material
Grip thermoplastic.
Bush steel.
Bush steel.
Version
Grip black.
Steel parts blue-passivated.
Steel parts blue-passivated.
Note
Lockable five lobe grips prevent unauthorised loosening of the screw connection.
The cylinder lock forms a positive lock between grip and screw.
When unlocked the grip rotates freely without driving the screw, preventing unauthorised opening of the screw connection.
The lockable five lobe grips are supplied with 2 keys each.
The key can be removed in the open and closed position.
The locks are a single-key system, i.e. the same key works in all locks.
The cylinder lock forms a positive lock between grip and screw.
When unlocked the grip rotates freely without driving the screw, preventing unauthorised opening of the screw connection.
The lockable five lobe grips are supplied with 2 keys each.
The key can be removed in the open and closed position.
The locks are a single-key system, i.e. the same key works in all locks.
On request
Other versions.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.