text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Ötágú csillagfogantyú
Alak
K
Alaptest anyaga
termoplaszt
Komponens anyaga
acél
D1=Külső átmérő
40
D=Menet
M8
H=Magasság
20,5
T=menetmélység
11
D2
18
H1
14,5
Menettípus
belső menet
Méret
2
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I,6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Fogantyú, termoplaszt, feketésszürke.
Persely, acél.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak