Ötágú csillagfogantyú polírozott hőre keményedő műanyag fekete 06851-01-5010X40
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- magasfényű polírozott
Mennyiségi egység
4,29 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Ötágú csillagfogantyú
Kivitel 1
polírozott
Alak
L
Alaptest
anyaga
hőre keményedő műanyag
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
automataacél
Komponensek
színe
kék passzivált
D1=Külső átmérő
50
D=Menet
M10
H=Magasság
35
L=menethossz
40
D2
25
H1
17,5
Menettípus
külső menet
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
PF 31 duroplaszt.
Acél vagy nemesacél.
Acél vagy nemesacél.
Kivitel
Duroplaszt, fekete, fényesre polírozott.
Acél, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
Acél, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
Egyedi igényre
További csavarhosszok.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.