text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Five lobe grip
Version 1
Polished
Form
L
Main material
thermoset
Main colour
black
Component material
stainless steel
Component colour
bright
D1=Outside diameter
40
D=Thread
M8
H=Height
28
L=thread length
45
D2
20
H1
14
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Anyag
PF 31 duroplaszt.
Acél vagy nemesacél.
Kivitel
Duroplaszt, fekete, fényesre polírozott.
Acél, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
Egyedi igényre
További csavarhosszok.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak