text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Ötágú csillagfogantyú
Kivitel 1
polírozott
Alak
L
Alaptest anyaga
hőre keményedő műanyag
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
nemesacél
Komponensek színe
fémtiszta
D1=Külső átmérő
40
D=Menet
M8
H=Magasság
28
L=menethossz
30
D2
20
H1
14
Menettípus
külső menet
UNSPSC Code
31162800
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
PF 31 duroplaszt.
Acél vagy nemesacél.
Kivitel
Duroplaszt, fekete, fényesre polírozott.
Acél, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
Egyedi igényre
További csavarhosszok.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak