Ötágú csillagfogantyú polírozott hőre keményedő műanyag fekete 06851-01-13206X35
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- magasfényű polírozott
Mennyiségi egység
5,04 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Ötágú csillagfogantyú
Kivitel 1
polírozott
Alak
L
Alaptest
anyaga
hőre keményedő műanyag
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
nemesacél
Komponensek
színe
fémtiszta
D1=Külső átmérő
32
D=Menet
M6
H=Magasság
22,5
L=menethossz
35
D2
16
H1
11
Menettípus
külső menet
UNSPSC Code
31162800
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
PF 31 duroplaszt.
Acél vagy nemesacél.
Acél vagy nemesacél.
Kivitel
Duroplaszt, fekete, fényesre polírozott.
Acél, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
Acél, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
Egyedi igényre
További csavarhosszok.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.