text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Five lobe grip
Form
L
Main material
thermoplastic
Main colour
black grey RAL 7021
Component material
steel
D1=Outside diameter
50
D=Thread
M12
H=Height
34,8
L=thread length
15
Colour Cap
black grey RAL 7021
D2
22,2
D3
28,2
H1
17,8
H2
11,5
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Anyag

Termoplaszt, feketésszürke.
Menetes csap, 5.8 szilárdsági osztályú acél vagy 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Acél, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought