text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Ötágú csillagfogantyú
Alak
L
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens anyaga
acél
D1=Külső átmérő
50
D=Menet
M12
H=Magasság
34,8
L=menethossz
40
D2
22,2
D3
28,2
Fedél színe
világosszürke, RAL 7035
H1
17,8
H2
11,5
Menettípus
külső menet
UNSPSC Code
31162800
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag

Termoplaszt, feketésszürke.
Menetes csap, 5.8 szilárdsági osztályú acél vagy 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Acél, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought