Ötágú csillagfogantyú termoplaszt feketésszürke, RAL 7021 06253-63165
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- Különböző színváltozatok
Sales unit
2,70 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Five lobe grip
Form
K
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
steel
D1=Outside diameter
63
D=Thread
M16
H=Height
44
T=thread depth
18
Colour
Cap
light grey RAL 7035
D2
28
D3
35,5
H1
22,5
H2
14,5
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Anyag
Termoplaszt, feketésszürke.
Persely, 5.8 szilárdsági osztályú acél vagy 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Acél, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.